エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
φ22 HWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 操作部ユニット Push-in端子。
対象商品:φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニット
φ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)
変更部分:(2)接続ユニットの形状変更、(3)接続ユニットの表示形番変更
変更実施時期:2022年11月以降順次、新旧混合出荷の恐れがあります。予めご了承ください。
詳細:
| 機種 | 以下形番から始まる製品 | (1)操作部ユニット の形状変更 |
|---|---|---|
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ 平形/突形) | HW□B-M1 HW□B-M2 | あり |
| 押ボタンスイッチ (オルタネイト 平形/突形) | HW□B-A1 HW□B-A2 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 中形) | HW□B-※3 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 大形) | HW□B-※4 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ特大形) | HW□B-M5 | なし |
| 照光押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 平形/突形/フルガード形/中形) | HW□L-※1 HW□L-※2 HW□L-※F2 HW□L-※3 | なし |
| 照光押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 大形) | HW□L-※4 | なし |
| 2点押ボタンスイッチ (表示灯あり・なし) | HW7D-B HW7D-L | なし |
| セレクタスイッチ (矢形) | HW1S-□T | あり |
| セレクタスイッチ (レバー形) | HW1S-□L | あり |
| 照光セレクタスイッチ (矢形) | HW1F-□ | なし |
| 照光セレクタスイッチ (レバー形) | HW1F-□L | なし |
| 鍵付セレクタスイッチ | HW1K | あり |
| セレクタ押ボタンスイッチ | HW1R | なし |
| モノレバースイッチ | HW1M | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロックターンリセット スイッチ 中形) | HW1B-V3 | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロックターンリセット スイッチ 大形・特大形) | HW1B-V4,V5 | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロック鍵リセットスイッチ、 プッシュプルスイッチ) | HW1B-X HW1B-Y | なし |
※形番指定記号(M:モメンタリ、A:オルタネイト)
(2) ねじ式:接続ユニットの形状変更
接続ユニットを以下のとおり形状変更を行います。
形状変更により接続ユニットの取付がワンタッチで可能となります(黄色のレバーストッパーは不要になります)。
接続ユニットの形状変更にともない、非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書に記載の取付方法を変更し、また、あわせてドイツ語・フランス語を追加いたします。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
■非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書 ※日本語記載内容を抜粋
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| ・レバーストッパー付の接続ユニット ※A5 サイズ 表裏(各2 ケ国語記載) (日本語・英語・韓国語・中国語) | ・レバーストッパー無の新接続ユニット ※A5 サイズ 表裏(各3 ケ国語記載) (日本語・英語・韓国語・中国語 ドイツ語・フランス語) |
(3) ねじ式:接続ユニットの表示形番変更
接続ユニットの形状変更にともない、側面ラベル記載の形番を以下のとおり製品形番表示に変更いたします。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 表示形番:HW-CB** 側面ラベル表示形番例:HW-CB02 | 表示形番:製品形番表示 側面ラベル表示形番例:HW1B-M211R |
![]() | ![]() |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL オプション品
4.5通常価格(税別):435円~

オムロン
押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形Φ12) A3C オプション品
3.9通常価格(税別):32円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スイッチ取付穴プラグ(丸型・取付穴Φ22)
0通常価格(税別):266円

IDEC
コントロールユニット別置形トランス
5通常価格(税別):1,070円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
ボタン(AT-400番台)
4.3通常価格(税別):15円~

IDEC
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
4.7通常価格(税別):380円

富士電機機器制御
φ22シリーズ用 接点ユニット
3.8通常価格(税別):338円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
ボタン(AT-4000番台)
2通常価格(税別):24円~

富士電機機器制御
コマンドスイッチ用 キー
0通常価格(税別):368円~