エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

耐環境無線LANアクセスポイント(IEEE802.11n/a/b/g準拠)

通常単価(税別)
64,300
税込単価
70,730
通常出荷日:7日目

【特長】・IP65規格の防塵・防滴構造・IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの...

詳細を確認

型番:

FXE3000-WP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FXE3000-WPの仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
アクセスポイント
寸法 縦(mm)
170
寸法 横(mm)
278
寸法 奥行き(mm)
45
通信規格
IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g
保護等級
IP65
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FXE3000-WP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,300
( 70,730 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP65規格の防塵・防滴構造
・IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠
・外部アンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能
・PoE給電による電源供給
・ポールや壁面への設置が可
・アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能
・WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載
・VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐環境無線LANアクセスポイント(IEEE802.11n/a/b/g準拠)の型番FXE3000-WPのページです。 型番FXE3000-WPに関する仕様情報を記載しております。
耐環境無線LANアクセスポイント(IEEE802.11n/a/b/g準拠)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐環境無線LANアクセスポイント(IEEE802.11n/a/b/g準拠)
IEEE802.11ac/n/a/b/g準拠 アクセスポイント
防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント
無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps
無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)
産業用無線LANアダプタ Wi-Fi6(11ax)対応 デュアルバンド
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)バッファローバッファローATOPダイヤトレンド
通常価格64,30082,000119,08214,27479,80088,900 -
通常出荷日7日目7日目6日目在庫品1日目5日目2日目
種類無線LAN無線LAN無線LAN無線LAN産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器
無線LAN 区分アクセスポイントアクセスポイントアクセスポイント子機--
寸法 縦(mm)170180280186110(アンテナ、突起物除く)-
寸法 横(mm)2781402201947(アンテナ、突起物除く)-
寸法 奥行き(mm)4534651589.6(アンテナ、突起物除く)-

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト