エレクトロニクス部品技術窓口





サン電子のIoT/M2M向けルータであるRoosterシリーズの各種オプション・アクセサリ。
| 種類 | 型番 | 対象機種 | 屋外設置 | 施工方法 | カラー | 備考 |
| LTE外部アンテナ | 1P184-DP-BR0-RE | RX220/RX230/RX280 AX220 NSX7000 | 〇 IP67相当 | ビス止め 両面テープ | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき2本必要 ケーブル長5m |
| LTE外部アンテナ | 1P184-FMM800W-5M5 | RX220/RX230/RX280 AX220 NSX7000 | 〇 IP67相当 | ビス止め マグネット | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき2本必要 ケーブル長5m |
| LTE外部アンテナ | ADN-0736T-25 | RX220/RX230/RX280 AX220 NSX7000 | 〇 IPX6相当 | 両面テープ | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき2本必要 ケーブル長2.5m |
| LTEホイップアンテナ | FMSP800W-H2.5M-WPMIMO-7 | RX220/RX230/RX260/RX280 AX220 NSX7000 | 〇 IP67相当 | 両面テープ マグネット | ホワイト | 取扱説明書付き ルーター1台につき1個のアンテナで接続可能 ケーブル長2.5m |
| LTEロッドアンテナ | LTE YWX-6141SACX-697 | RX260/RX220 AX220 NSX7000 | × | 本体に直接接続 | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき2本必要 |
| LTEロッドアンテナ | CWX-614XSABX-891 | RX230 | × | 本体に直接接続 | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき2本必要 |
| LTE外部アンテナ | 1P184-FMM800W-10M5 | AX220/RX220/RX230 SE220/DRX5002/DRX5010 NSX7000 | 〇 IP67相当 | ビス止め 両面テープ | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき2本必要 ケーブル長10m |
| 無線LANアンテナ | FMM2.4W-H1M-BP-3-RSMA | DRX5010 | 〇 IP67相当 | ビス止め | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき2本必要 ケーブル長1m |
| 無線LANアンテナ | WLAN TWX-241XRSBX-999 | DRX5010 | × | 本体に直接接続 | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき2本必要 |
| ホイップアンテナ | WH-800-MI2 | RX260 | × | 両面テープ | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき1本必要 ※KDDI 800MHz帯のみ ケーブル長2.5m |
| 5Gアンテナ | 11S-ANTNIS06 | DRX5510 | 〇 IP67相当 | ビス止め 両面テープ | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき4本必要 ケーブル長 2.5m |
| 5Gアンテナ | 11S-ANTSTF03 | DRX5510 | 〇 IP56相当 | ビス止め 両面テープ マグネット | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき2本必要 ケーブル長 5m |
| GNSSアンテナ | 11S-ANTYKW01 | SE220 | 〇 JIS D0203 S2 | マグネット | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき1本必要 ケーブル長 5m |
| GNSSアンテナ | 11S-ANTJ0Y06 | SE220 | 〇 IP65相当 | マグネット | ブラック | 取扱説明書付き ルーター1台につき1本必要 ケーブル長 0.5m |

1P184-DP-BR0-RE

1P184-FMM800W-5M5

ADN-0736T-25

FMSP800W-H2.5M-WPMIMO-7

LTE YWX-6141SACX-697

CWX-614XSABX-891

1P184-FMM800W-10M5

FMM2.4W-H1M-BP-3-RSMA

WLAN TWX-241XRSBX-999

WH-800-MI2

11S-ANTNIS06

11S-ANTSTF03

11S-ANTYKW01

11S-ANTJ0Y06
| 種類 | 型番 | 保証温度 | 備考 |
| RXシリーズ用 ACアダプタ | ADP-18HW BH | -20~60℃ | |
| NSX用 ACアダプタセット | 11S-RNA-0001 | -20~60℃ | |
| AXシリーズ用 ACアダプタ | ADP-18HW BG | -20~60℃ | 取扱説明書付き 対象機種:AX220/AX220i/AX220S |
| DRXシリーズ用 ACアダプタ | ADP-30FW | -20~70℃ | 取扱説明書付き 対象機種:DRX5002/DRX5010/DRX5510 |
| SE220用 ACアダプタ | 11S-ACD-0015 | -20~70℃ | 取扱説明書付き 対象機種:SE220 |

ADP-18HW BH

11S-RNA-0001

ADP-18HW BG

ADP-30FW

11S-ACD-0015
| 種類 | 型番 | セット内容 | カラー |
| RXシリーズ用 固定金具セット | 11S-RXK-0001 | 本体固定ベース1個 本体取付ネジ4個 取付マニュアル1枚 | グレー |
| NSXシリーズ用 固定金具セット | 11S-RNK-0001 | 本体固定ベース1個 本体取付ネジ4個 取付マニュアル1枚 | ブラック |
| DRXシリーズ用 固定金具 | 11S-DRK-0001 | 本体固定ベース1個 本体取付ネジ4個 取付マニュアル | ブラック |

11S-RXK-0001

11S-RNK-0001

11S-DRK-0001
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,580円 ( 7,238円 ) | 9日目 |
5,965円 ( 6,562円 ) | 8日目 |
20,377円 ( 22,415円 ) | 9日目 |
4,763円 ( 5,239円 ) | 9日目 |
7,140円 ( 7,854円 ) | 4日目 |
10,138円 ( 11,152円 ) | 4日目 |
20,292円 ( 22,321円 ) | 4日目 |
11,910円 ( 13,101円 ) | 4日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 9日目 |
5,965円 ( 6,562円 ) | 8日目 |
4,535円 ( 4,989円 ) | 8日目 |
4,535円 ( 4,989円 ) | 8日目 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 9日目 |
3,875円 ( 4,263円 ) | 9日目 |
4,535円 ( 4,989円 ) | 8日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 9日目 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 8日目 |
6,260円 ( 6,886円 ) | 9日目 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 8日目 |
7,525円 ( 8,278円 ) | 9日目 |
2,130円 ( 2,343円 ) | 9日目 |
サン電子のIoT/M2M向けルータであるRoosterシリーズの各種オプション・アクセサリ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
ACアダプタ(5VDC 3A)
0通常価格(税別):7,500円

エレコム
無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbps
4通常価格(税別):7,397円

バッファロー
無線LAN エアステーションプロ
0通常価格(税別):43,292円~

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~