エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

IoT/M2Mダイヤルアップルーター Rooster AXシリーズ

型番:

SC-RAX220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SC-RAX220の仕様・寸法情報

種類
産業用無線機器・IoT無線機器
消費電力(W)
10W(最大)/3W(平均)
入力電圧(V)
DC5~12.6
Ethernet
LAN1ポート(10BASE-T/100BASE-TX)
アンテナコネクタ
SMA×2
シリアノレコネクタ
RS232Cコネクタ(D-sub9ピン、オス)
アドレス変換
NAT/IPマスカレード
外形寸法
117(W)×62(D)×28(H)mm(本製品突起部、取り付け金具除く)
仕様
小容量データ通信用
RoHS?
10

商品情報

■特徴1:無人環境に適した堅牢なハードウェア

・温度条件:-20℃~60℃
・電源:DC5~12.6V広範囲対応
・耐ノイズ性:AC・DCラインノイズ±2kVパルス幅100ns/1kns
・耐静電気性:直接放電・気中放電±8KV
・耐振動性:JIS D 1601-1995 3種 A種(自動車部品振動試験)に適合

 

■特徴2:接続を止めないソフトウェア搭載(ASC機能)

・Rooster自らがヘルスチェック、異常時に自己復帰し安心・安全運用を実現
・コールドリブートを行うことで、他社では復旧できない状態も確実に復旧

 

■特徴3:複数のRoosterを遠隔監視が可能なデバイスマネージメントサービス(SunDMS)を無料提供

・Roosterの状態監視、電波受信強度、品質の確認
・Roosterの最新ファームウェア・設定ファイル配信
・Roosterのログ取得、アラートメールの通知
・死活監視間隔変更、電波強度/品質グラフ表示、電波強度/品質アラート通知、Rooster個別の設定ファイル一括配(有償スタンダード)

 

■特徴4:後位端末の死活監視/電源制御が可能

・SunDMS上からRooster配下の機器の監視が可能です
・ICMPによる死活監視でRoosterの同一ネットワーク内に設置されたお客様機器のOFF/ON操作する事が可能。(有償サービス)

 

■特徴5:ダイナミックDNSで遠隔地からAX220の後位端末にアクセスが可能

・動的IPアドレスを固定のドメイン名に結びつけるサービスです
・遠隔地側で固定のドメイン名を指定するだけで目的の機器にアクセスが可能(法人様向け有償サービス)

 

■特徴6:充実したメーカサポートをご用意

※メーカ直接サポートになります。メーカへお問い合わせください。
 

■特徴7:豊富なオプション品

・アンテナとACアダプターは、下記よりご購入できます
 //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222303581433/

 

型番リスト

表示件数
型番
SC-RAX220

仕様

RoHS?最小発注数量
小容量データ通信用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,899
( 32,889 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IoT/M2M向けルータであるRoosterシリーズのダイヤルアップルーター
・NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、MVNOのLTE網対応産業向けモバイルルーター
 SC-RAX220:LTEマルチキャリア対応(MVNO含む)
 SC-RAX220S:ソフトバンク 4G LTE専用
・RS232C、LAN I/F搭載
・RS232C⇔IPパケットプロトコル変換機能や、ルータ機能、遠隔管理サービスSunDMSサービス(無償)に対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IoT/M2Mダイヤルアップルーター Rooster AXシリーズの型番SC-RAX220のページです。 型番SC-RAX220に関する仕様情報を記載しております。
IoT/M2Mダイヤルアップルーター Rooster AXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IoT/M2Mダイヤルアップルーター Rooster AXシリーズ
IoT/M2Mルーター Rooster RXシリーズ
IoT/M2M Linuxゲートウェイ Rooster NSXシリーズ
IoT/M2Mルーター Rooster SEシリーズ
IoT/M2Mルーター Rooster DRXシリーズ
超薄型11ac 2×2中継器
メーカーサン電子サン電子サン電子サン電子サン電子エレコム
通常価格29,89945,625 -62,90928,32350,667 -10,023
通常出荷日9日目9日目8日目9日目4日目〜7日目
種類産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器無線LAN
消費電力(W)10W(最大)/3W(平均)5(最大)/2(平均)16W(最大)/12W(平均)5.5(最大)-5
入力電圧(V)DC5~12.6-DC5~48---
EthernetLAN1ポート(10BASE-T/100BASE-TX)100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)2ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、Auto MDI/MDI-X)100BASE-TX/10BASE-T×1ポート (MDI/MDI-X 自動判別)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)-
アンテナコネクタSMA×2SMA×2SMA×2SMAレセプタクル×2 --
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト