エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

車載用電源ユニット

通常単価(税別)
70,600
税込単価
77,660
通常出荷日:7日目

組み込み用コンピュータ「ボックスコンピュータ」に対応した車載用電源ユニットです。

型番:

PWI-60D6D2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

PWI-60D6D2の仕様・寸法情報

種類
その他
容量(W)
60
シリアルATA
内部接続用ケーブル着脱
不可
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
86
寸法 横(mm)
155
寸法 奥行き(mm)
44

型番リスト

表示件数
型番
PWI-60D6D2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,600
( 77,660 )
7日目

詳細情報

基本情報

組み込み用コンピュータ「ボックスコンピュータ」に対応した車載用電源ユニットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車載用電源ユニットの型番PWI-60D6D2のページです。 型番PWI-60D6D2に関する仕様情報を記載しております。
車載用電源ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車載用電源ユニット
SFX 200W
ATX 370W
PCFXシリーズ 1U ATX 220W
PS/2 250W
ATX300W (UPS電源)
メーカーコンテック(PC関連)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格70,60026,00032,00020,00039,00038,060
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他SFX電源ATX電源ATX電源PS/2電源-
容量(W)60200370220250-
シリアルATA-
内部接続用ケーブル着脱不可不可不可不可不可-
代表規格CECE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSA--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PC用電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト