17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

2.5インチSSD SATA 256GB

通常単価(税別)
47,000
税込単価
51,700
通常出荷日:11日目

本製品は、2.5インチSATA規格準拠のSolid State Driveです。

型番:

SSD-256GS-2M
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSD-256GS-2Mの仕様・寸法情報

種類
SSD
サイズ
2.5インチ
容量
160GB以上~320GB未満
インターフェイス
SATA
寸法 縦(mm)
6.8
寸法 幅(mm)
69.85
寸法 奥行き(mm)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SSD-256GS-2M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,000
( 51,700 )
11日目

詳細情報

基本情報

本製品は、2.5インチSATA規格準拠のSolid State Driveです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5インチSSD SATA 256GBの型番SSD-256GS-2Mのページです。 型番SSD-256GS-2Mに関する仕様情報を記載しております。
2.5インチSSD SATA 256GBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5インチSSD SATA 256GB
1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC
内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)
2.5" SSD420K、SATA3、MLC
3.5インチ SATA
SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I
メーカーコンテック(PC関連)トランセンドエレコムトランセンドミスミトランセンド
通常価格47,00081,30030,94727,93925,000 -19,214
通常出荷日11日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類SSDSSDSSDSSDHDDSSD
サイズ2.5インチその他2.5インチ2.5インチ3.5インチ-
容量160GB以上~320GB未満1TB以上~3TB未満----
インターフェイスSATAその他Serial ATA ⅢSerial ATASerial ATASerial ATA
寸法 縦(mm)6.83.587100-100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HDD・SSDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト