エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

15ピンD-SUBコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル

通常単価(税別)
14,126
税込単価
15,539
通常出荷日:7日目

本製品は、インターフェイスボードの15ピンD-SUBコネクタから15ピンD-SUBコネクタに接続するた...

詳細を確認

型番:

PCB15PS-1.5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCB15PS-1.5Pの仕様・寸法情報

使用コネクタ
5ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ]×2ロックネジ: UNC#4-40 17JE-23150-02(D8G)CG
ケーブル長
1500mm
導体サイズ
AWG28
仕様
15芯シールドケーブル

型番リスト

表示件数
型番
PCB15PS-1.5P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,126
( 15,539 )
7日目

詳細情報

基本情報

本製品は、インターフェイスボードの15ピンD-SUBコネクタから15ピンD-SUBコネクタに接続するためのケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15ピンD-SUBコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブルの型番PCB15PS-1.5Pのページです。 型番PCB15PS-1.5Pに関する仕様情報を記載しております。
15ピンD-SUBコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15ピンD-SUBコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル
アナログ入出力ボードGシリーズ用変換ケーブル
シールドケーブル
フラットケーブル
デジタル入出力・アナログ変換カード用ケーブルコネクタオプション
デジタル入出力・アナログ変換カード用ケーブルコネクタオプション ACLシリーズ
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)ミスミADLINK
通常価格14,12617,150 -1,489 -3,989 -4,200 -1,164 -
通常出荷日7日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
使用コネクタ5ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ]×2ロックネジ: UNC#4-40 17JE-23150-02(D8G)CG-----
ケーブル長1500mm-----
導体サイズAWG28AWG28----
仕様15芯シールドケーブル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボード(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト