17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタル入出力信号モニタアクセサリ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル入出力信号モニタアクセサリ

販売終了

型番

CM-32L

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

本製品は、デジタル入出力ボード/カードと外部機器の間に挿入または単独で接続し、信号線の状態をモニタしたり、擬似信号を発生させプログラムのデバッグや動作確認を行うことができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

入出力点数
32
外部供給電源
DC12~24V
使用コネクタ
CN1/CN2(37ピンD-SUBコネクタ「F(雌)タイプ」DCLC-J37SAF-20L9 スクリューロック#4-40UNC)CN3(MC 1,5/ 3-G-3,5)
外形寸法
105(W)×230(D)×35(H)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト