エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 外形寸法 (L)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デジタル入出力 PCI ボード 16ch/16ch

通常単価(税別)
32,800
税込単価
36,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本製品は、デジタル信号の入出力を行う、PCIバス準拠のインターフェイスボードです。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

PIO-16/16L(PCI)H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PIO-16/16L(PCI)Hの仕様・寸法情報

機能
デジタル入出力
バス
PCI
PCIブラケット
標準
外形寸法 (L)(mm)
121.69
外形寸法 (H)(mm)
105.68
デジタル入力(点)
16
デジタル出力(点)
16
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PIO-16/16L(PCI)H

外形寸法 (L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
121.69
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,800
( 36,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本製品は、デジタル信号の入出力を行う、PCIバス準拠のインターフェイスボードです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル入出力 PCI ボード 16ch/16chの型番PIO-16/16L(PCI)Hのページです。 型番PIO-16/16L(PCI)Hに関する仕様情報を記載しております。
デジタル入出力 PCI ボード 16ch/16chのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル入出力 PCI ボード 16ch/16ch
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード
RS-232C・デジタルI/O PCIボード
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)ミスミコンテック(PC関連)ラトックシステム
通常価格32,80052,40078,30053,60037,80010,970
通常出荷日在庫品1日目7日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
機能デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力デジタル入出力デジタル入出力
バスPCIPCI ExpressUSBPCI ExpressPCI ExpressPCI
PCIブラケット標準LowProfile-ロープロファイル-ロープロファイル
外形寸法 (H)(mm)105.6867.9346567.9119.91
デジタル入力(点)161616-16-

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング