17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

イーサネットゲートウェイ

通常単価(税別)
43,000
税込単価
47,300
通常出荷日:7日目

ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信できます。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応国・地域

RoHS?最小発注数量
日本国内専用
10
1個
EU専用
10
1個
USA専用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,000
( 47,300 )
7日目
43,000
( 47,300 )
7日目
43,000
( 47,300 )
7日目

詳細情報

基本情報

ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーサネットゲートウェイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーサネットゲートウェイ
デジタル入力 F&eIT I/Oユニット
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)
32点絶縁入力デジタルカード
32点絶縁入力カード
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)ADLINKミスミコンテック(PC関連)
通常価格43,00069,00081,00026,15152,50052,400
通常出荷日7日目7日目11日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
機能LANシリアル通信 / LAN / モーションコントローラシリアル通信 / デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力
バスUSBEthernetUSBPCIPCIPCI Express
外形寸法 (L)(mm)2418864107107121.69
外形寸法 (H)(mm)64786215815867.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト