17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタル出力 F&eIT I/Oモジュール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル出力 F&eIT I/Oモジュール

販売終了

型番

DO-16(FIT)GY

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フォトカプラ絶縁出力で耐ノイズ性向上
・機器番号管理が容易
・35mm DINレール取り付け機構をモジュール本体に標準装備

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

機能
デジタル入出力
バス
[その他] その他
外形寸法 (L)(mm)
64.7
外形寸法 (H)(mm)
94
デジタル出力(点)
16
バス仕様
F&eIT スタック
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト