17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード DMM-552-PCI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード

販売終了

型番

DMM-552-PCI

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・本製品は、高精度 5 1/2桁、2チャネル同時計測可能なPCIバス対応のデジタルマルチメータボードです
・直流電圧/電流、交流電圧/電流、抵抗の5つの測定機能を備えています

指定中の仕様・寸法情報

機能
GPIB
バス
PCI
PCIブラケット
標準
外形寸法 (L)(mm)
176.41
外形寸法 (H)(mm)
105.68
機能詳細
DC/AC電圧測定、DC/AC電流測定、抵抗測定
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト