エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

USB I/Oユニット 絶縁型デジタル入出力 16ch

型番:

DIO-1616LN-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

DIO-1616LN-USBの仕様・寸法情報

機能
デジタル入出力
バス
[その他] USB
外形寸法 (L)(mm)
188
外形寸法 (H)(mm)
78
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DIO-1616LN-USB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,000
( 52,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本製品は、パソコンのUSBポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のデジタル入出力ユニットです。
【特長】
・フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)搭載
・フォトカプラによるバス絶縁
・最大8点の入力信号を割り込み要求信号として使用可能
・ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
・出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護回路を内蔵
・USBバスパワー/12-24VDC電源で動作可能
・設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
・USB1.1/USB2.0規格準拠
・ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
・配線が容易なターミナルコネクタを採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB I/Oユニット 絶縁型デジタル入出力 16chの型番DIO-1616LN-USBのページです。 型番DIO-1616LN-USBに関する仕様情報を記載しております。
USB I/Oユニット 絶縁型デジタル入出力 16chのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB I/Oユニット 絶縁型デジタル入出力 16ch
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
デジタル入出力 USB I/Oユニット
アナログ入出力 USB I/Oユニット
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
デジタル入出力 USB I/Oユニット 双方向 128ch
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格48,00078,30079,000 -113,50060,000 -128,600
通常出荷日在庫品1日目8日目8日目〜8日目在庫品1日目7日目
機能デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力デジタル入出力デジタル入出力
バスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
外形寸法 (L)(mm)188180180180188180
外形寸法 (H)(mm)7834341407834
よく一緒に購入される商品

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング