エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

絶縁型デジタル Ethernet I/Oユニット

型番:

DIO-1616LN-ETH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

DIO-1616LN-ETHの仕様・寸法情報

機能
デジタル入出力
バス
[その他] Ethernet
外形寸法 (L)(mm)
188
外形寸法 (H)(mm)
78
デジタル入力(点)
16
デジタル出力(点)
16
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DIO-1616LN-ETH
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,500
( 70,950 )
7日目

詳細情報

基本情報

本製品は、パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニットです。
【特長】
・フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
・フォトカプラによるバス絶縁
・ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
・出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護回路を内蔵
・12-24VDCのワイドレンジ電源に対応
・フェイルセーフ機能を搭載
・設置場所を選ばないコンパクト設計
・ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
・配線が容易なターミナルコネクタを採用
・Windowsに対応したドライバライブラリを添付

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁型デジタル Ethernet I/Oユニットの型番DIO-1616LN-ETHのページです。 型番DIO-1616LN-ETHに関する仕様情報を記載しております。
絶縁型デジタル Ethernet I/Oユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁型デジタル Ethernet I/Oユニット
アナログ出力 USB I/Oユニット
デジタル入力 F&eIT I/Oユニット
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 50ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
アナログ出力 USB I/Oユニット(16bit 100ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格64,500109,80069,00078,30064,000 -76,500 -
通常出荷日7日目8日目7日目8日目7日目〜7日目
機能デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力シリアル通信 / LAN / モーションコントローラデジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力
バスEthernetUSBEthernetUSBUSBUSB
外形寸法 (L)(mm)188180188180188188
外形寸法 (H)(mm)783478347878
デジタル入力(点)16432161616

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト