エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

デジタル入出力 USB I/Oユニット 双方向 128ch

型番:

DIO-128SLX-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIO-128SLX-USBの仕様・寸法情報

機能
デジタル入出力
バス
[その他] USB
外形寸法 (L)(mm)
180
外形寸法 (H)(mm)
34
双方向(点)
128
動作電圧(入力)
DC24V
動作電圧(出力)
DC24V
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DIO-128SLX-USB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,600
( 141,460 )
7日目

詳細情報

基本情報

本製品は、パソコンにデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のデジタル入出力ユニットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル入出力 USB I/Oユニット 双方向 128chの型番DIO-128SLX-USBのページです。 型番DIO-128SLX-USBに関する仕様情報を記載しております。
デジタル入出力 USB I/Oユニット 双方向 128chのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル入出力 USB I/Oユニット 双方向 128ch
アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズ
デジタル入出力 USB I/Oユニット
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
アナログ入出力 USB I/Oユニット
カウンタ USB I/Oユニット
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格128,600132,000 -79,000 -78,300113,50068,400
通常出荷日7日目8日目8日目〜8日目8日目11日目
機能デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力 / その他通信デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力モーションコントローラ
バスUSBPCI ExpressUSBUSBUSBUSB
外形寸法 (L)(mm)180169.33180180180188
外形寸法 (H)(mm)34110.18343414078
双方向(点)12816(デジタル入出力)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト