エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8ch

型番:

COM-8C-LPE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

COM-8C-LPEの仕様・寸法情報

機能
シリアル通信
バス
PCI Express
PCIブラケット
LowProfile
外形寸法 (L)(mm)
121.69
外形寸法 (H)(mm)
67.9
チャネル数(ch)
8
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
COM-8C-LPE
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,000
( 63,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

本製品は、外部装置とRS-232C準拠のシリアル通信を行う、PCI Expressバス準拠のインターフェイスボードです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8chの型番COM-8C-LPEのページです。 型番COM-8C-LPEに関する仕様情報を記載しております。
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8chのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8ch
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボード
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch
RS-232C・デジタルI/O PCIボード
RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D
PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)ラトックシステムラトックシステムミスミ
通常価格58,00053,10052,40010,97024,38946,000
通常出荷日8日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
機能シリアル通信シリアル通信デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力シリアル通信
バスPCI ExpressPCI ExpressPCI ExpressPCIPCI ExpressPCI Express
PCIブラケットLowProfileLowProfileLowProfileロープロファイルロープロファイル標準
外形寸法 (L)(mm)121.69121.69121.6954.458.9164.41
外形寸法 (H)(mm)67.967.967.9119.91119.91132

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト