エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

シリアル通信 Low Profile PCI Express ボード

型番:

COM-2PD-LPE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

COM-2PD-LPEの仕様・寸法情報

機能
シリアル通信
バス
PCI Express
PCIブラケット
LowProfile
外形寸法 (L)(mm)
121.69
外形寸法 (H)(mm)
67.9
チャネル数(ch)
2
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
COM-2PD-LPE
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,100
( 58,410 )
7日目

詳細情報

基本情報

本製品は、パソコンでRS-422A/485 準拠のシリアル通信機能を拡張する絶縁型のLow Profile サイズのPCI Express 対応ボードです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードの型番COM-2PD-LPEのページです。 型番COM-2PD-LPEに関する仕様情報を記載しております。
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボード
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8ch
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch
アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズ
絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード
2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)MOXA
通常価格53,10058,00052,400132,000 -30,00015,000
通常出荷日7日目8日目7日目8日目7日目在庫品1日目
機能シリアル通信シリアル通信デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力 / その他通信シリアル通信シリアル通信
バスPCI ExpressPCI ExpressPCI ExpressPCI ExpressPCI ExpressPCI Express
PCIブラケットLowProfileLowProfileLowProfile標準LowProfileロープロファイル
外形寸法 (L)(mm)121.69121.69121.69169.33121.6967.21
外形寸法 (H)(mm)67.967.967.9110.1867.9100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト