エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アナログ出力 USB I/Oユニット

型番:

AO-1604LX-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AO-1604LX-USBの仕様・寸法情報

機能
デジタル入出力 / アナログ入出力
バス
[その他] USB
外形寸法 (L)(mm)
180
外形寸法 (H)(mm)
34
デジタル入力(点)
4
デジタル出力(点)
4
カウンタ ch数(ch)
1
カウント方式
32-bit アップ
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AO-1604LX-USB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,800
( 120,780 )
8日目

詳細情報

基本情報

パソコンのUSBポートからアナログ信号の出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ出力ユニットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ出力 USB I/Oユニットの型番AO-1604LX-USBのページです。 型番AO-1604LX-USBに関する仕様情報を記載しております。
アナログ出力 USB I/Oユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ出力 USB I/Oユニット
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
アナログ出力 USB I/Oユニット(16bit 100ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 50ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格109,80088,00076,500 -81,00078,30064,000 -
通常出荷日8日目在庫品1日目7日目11日目8日目7日目〜
機能デジタル入出力 / アナログ入出力アナログ入出力シリアル通信 / デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力
バスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
外形寸法 (L)(mm)1806218864180188
外形寸法 (H)(mm)346478623478
デジタル入力(点)4416161616
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト