エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)

型番:

AI-1608GY-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AI-1608GY-USBの仕様・寸法情報

機能
シリアル通信 / デジタル入出力
バス
[その他] USB
外形寸法 (L)(mm)
64
外形寸法 (H)(mm)
62
デジタル入力(点)
16
デジタル出力(点)
8
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AI-1608GY-USB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,000
( 89,100 )
11日目

詳細情報

基本情報

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のターミナルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)の型番AI-1608GY-USBのページです。 型番AI-1608GY-USBに関する仕様情報を記載しております。
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 50ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
アナログ出力 USB I/Oユニット(16bit 100ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
アナログ出力 USB I/Oユニット
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格81,00064,000 -76,500 -109,80078,30088,000
通常出荷日11日目7日目〜7日目8日目8日目在庫品1日目
機能シリアル通信 / デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力デジタル入出力アナログ入出力
バスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
外形寸法 (L)(mm)6418818818018062
外形寸法 (H)(mm)627878343464
デジタル入力(点)1616164164
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト