17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • デジタル出力(点)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 50ks/s)バス絶縁-Nシリーズ

通常単価(税別)
64,00069,800
税込単価
70,40076,780
通常出荷日:7日目~8日目

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ出力ユニ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

デジタル出力

(点)

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,800
( 76,780 )
8日目
64,000
( 70,400 )
7日目

詳細情報

基本情報

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ出力ユニットです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 50ks/s)バス絶縁-Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 50ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
アナログ出力 USB I/Oユニット(16bit 100ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)
アナログ出力 USB I/Oユニット
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格64,000-76,500 -81,000109,80078,30088,000
通常出荷日7日目〜7日目11日目8日目8日目在庫品1日目
機能シリアル通信 / デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力デジタル入出力アナログ入出力
バスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
外形寸法 (L)(mm)1881886418018062
外形寸法 (H)(mm)787862343464
デジタル入力(点)1616164164
よく一緒に購入される商品

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト