エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

無線LANコンバータ

通常単価(税別)
46,100
税込単価
50,710
通常出荷日:11日目

本製品は、無線LAN標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ワイド入力電源(5-30VD...

詳細を確認

型番:

FXS3001-CN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FXS3001-CNの仕様・寸法情報

外形寸法(W)×(D)×(H)(mm)
64.7×94×25.2
種別
無線LANユニット
対応無線LAN規格
IEEE802.11n(W52)(W58)/IEEE802.11a(W52)(W58)/IEEE802.11b/IEEE802.11g
対応有線LAN規格
IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応国・地域
中国専用
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FXS3001-CN

対応無線LAN規格

RoHS?最小発注数量
IEEE802.11n(W52)(W58)/IEEE802.11a(W52)(W58)/IEEE802.11b/IEEE802.11g
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,100
( 50,710 )
11日目

詳細情報

基本情報

本製品は、無線LAN標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)に対応しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線LANコンバータの型番FXS3001-CNのページです。 型番FXS3001-CNに関する仕様情報を記載しております。
無線LANコンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線LANコンバータ
ACアダプタ(5VDC 3A)
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)バッファローダイヤトレンドダイヤトレンドダイヤトレンド
通常価格46,1007,9003,1945,800 -14,80014,800
通常出荷日11日目7日目在庫品1日目2日目2日目2日目
外形寸法(W)×(D)×(H)(mm)64.7×94×25.250×88.5×34----
種別無線LANユニット-----
対応有線LAN規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)-----
対応国・地域中国専用-----

ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト