17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FLEXLANシリーズ オプションアンテナ(直交偏波ダイバーシティ平面アンテナ) FX-ANT-A1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FLEXLANシリーズ オプションアンテナ(直交偏波ダイバーシティ平面アンテナ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX-ANT-A1

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

本製品は偏波ダイバーシティ方式を採用した高性能アンテナです。

指定中の仕様・寸法情報

外形寸法(W)×(D)×(H)(mm)
57.5×57.5×14.7
使用可能なアクセスポイント
FXE3000*2、FXA3020
ケーブル長(m)
1
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト