エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ACアダプタ(5VDC 3A)

通常単価(税別)
7,900
税込単価
8,690
通常出荷日:7日目

【特長】・本製品は、入力:100~240VAC、出力:+5VDC 3AのACアダプタです・UL、CUL...

詳細を確認

型番:

FX-AC053
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FX-AC053の仕様・寸法情報

入力電圧範囲
AC100~240V
外形寸法(W)×(D)×(H)(mm)
50×88.5×34
定格出力電圧
DC5V
定格出力電流
3A
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FX-AC053
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は、入力:100~240VAC、出力:+5VDC 3AのACアダプタです
・UL、CUL、PSE、BSMI、RCM、GS、CE、FCC Class B適合製品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプタ(5VDC 3A)の型番FX-AC053のページです。 型番FX-AC053に関する仕様情報を記載しております。
ACアダプタ(5VDC 3A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプタ(5VDC 3A)
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)
法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
マルチメディア ポート用ボックスセット
メーカーコンテック(PC関連)ダイヤトレンドダイヤトレンドバッファローダイヤトレンドPanasonic
通常価格7,90014,80014,80022,1915,800 -15,336
通常出荷日7日目2日目2日目6日目2日目5日目
入力電圧範囲AC100~240V-----
外形寸法(W)×(D)×(H)(mm)50×88.5×34-----
定格出力電圧DC5V-----
定格出力電流3A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト