エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

IEEE802.11ac/n/a/b/g準拠 アクセスポイント

通常単価(税別)
82,000
税込単価
90,200
通常出荷日:7日目

本製品は、筐体にアンテナを内蔵し、設置環境や美観を考慮したコンパクトなアクセスポイントでIEEE802...

詳細を確認

型番:

FXA3200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FXA3200の仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
アクセスポイント
寸法 縦(mm)
180
寸法 横(mm)
140
寸法 奥行き(mm)
34
通信規格
IEEE802.11ac/n/a/b/g
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FXA3200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,000
( 90,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

本製品は、筐体にアンテナを内蔵し、設置環境や美観を考慮したコンパクトなアクセスポイントでIEEE802.11ac/n/a(5GHz帯)とIEEE802.11n/b/g(2.4GHz帯)を同時使用可能です。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IEEE802.11ac/n/a/b/g準拠 アクセスポイントの型番FXA3200のページです。 型番FXA3200に関する仕様情報を記載しております。
IEEE802.11ac/n/a/b/g準拠 アクセスポイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEEE802.11ac/n/a/b/g準拠 アクセスポイント
無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps
防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント
無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)
産業用4G LTEルーター RUT241
産業用4G LTEルーター RUT951(イーサネットポート×4 デュアルSIM)
メーカーコンテック(PC関連)バッファローバッファローATOPTELTONIKAテルトニカTELTONIKAテルトニカ
通常価格82,00014,274119,08279,80039,50060,000
通常出荷日7日目在庫品1日目6日目5日目19日目19日目
種類無線LAN無線LAN無線LAN産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器
無線LAN 区分アクセスポイント子機アクセスポイント---
寸法 縦(mm)180186280110(アンテナ、突起物除く)2550
寸法 横(mm)1401922047(アンテナ、突起物除く)83110
寸法 奥行き(mm)34156589.6(アンテナ、突起物除く)74110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト