エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

⾼機能⾼速型GPIB通信 マイクロコンバータ

通常単価(税別)
61,200
税込単価
67,320
通常出荷日:8日目

本製品は、パソコンのUSBポートをIEEE-488 準拠のGPIB通信ポートへ変換するマイクロコンバー...

詳細を確認

型番:

GPIB-FL2-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPIB-FL2-USBの仕様・寸法情報

変換前通信方式
USB
変換後通信方式
パラレル
主従極数
1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
62
寸法 横(mm)
64
寸法 奥行き(mm)
24
バス仕様
USB Specification 2.0/1.1 準拠
ケーブル⻑(m)
1.8
RoHS?
10

商品情報

  • USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要
  • IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB通信、最大1.5Mbyte/secで通信可能
  • SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
  • 自社開発で安定供給が可能な高速GPIBコントローラを搭載
  • Windows/LabVIEWに対応したドライバライブラリを提供

拡張モジュール

バス仕様USB
サイズYタイプ
使用コネクタGPIB

GPIB通信

チャネル数1-ch
伝送速度~ 1.5MB/sec

対応OS

対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit)

※サポート・ダウンロードはこちら
 

型番リスト

表示件数
型番
GPIB-FL2-USB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,200
( 67,320 )
8日目

詳細情報

基本情報

本製品は、パソコンのUSBポートをIEEE-488 準拠のGPIB通信ポートへ変換するマイクロコンバータです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

⾼機能⾼速型GPIB通信 マイクロコンバータの型番GPIB-FL2-USBのページです。 型番GPIB-FL2-USBに関する仕様情報を記載しております。
⾼機能⾼速型GPIB通信 マイクロコンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
⾼機能⾼速型GPIB通信 マイクロコンバータ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
10Gメディアコンバータ
産業用光メディアコンバータ
イーサネット/シリアルコンバータ DIFC-ERS2F
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
メーカーコンテック(PC関連)ミスミPlanet TechnologyダイヤトレンドダイヤトレンドMOXA
通常価格61,20012,00025,280 -29,950 -34,75021,000
通常出荷日8日目在庫品1日目2日目2日目2日目在庫品1日目
変換前通信方式USBUSBイーサネット光通信イーサネットUSB
変換後通信方式パラレルシリアル光通信イーサネットRS-232/422/485RS-232/422/485
主従極数1:11:11:11:11:N1:N
代表規格CECECECECECE / UL / CUL
寸法 縦(mm)6218-103.815025
よく一緒に購入される商品

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト