エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

カウンタ USB I/Oユニット

型番:

CNT-3204IN-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CNT-3204IN-USBの仕様・寸法情報

機能
モーションコントローラ
バス
[その他] USB
外形寸法 (L)(mm)
188
外形寸法 (H)(mm)
78
カウンタ ch数(ch)
4
カウント方式
32-bit アップダウン
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CNT-3204IN-USB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,400
( 75,240 )
11日目

詳細情報

基本情報

本製品は、USBポートを介してパソコンに外部装置から入力されたパルス信号をカウントする機能を拡張するUSB2.0対応のカウンタユニットです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンタ USB I/Oユニットの型番CNT-3204IN-USBのページです。 型番CNT-3204IN-USBに関する仕様情報を記載しております。
カウンタ USB I/Oユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンタ USB I/Oユニット
アナログ出力 USB I/Oユニット
nanoシリーズ リモートI/Oカウンタモジュール
アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズ
デジタル入出力 USB I/Oユニット
アナログ入出力 USB I/Oユニット
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格68,400109,80016,300132,000 -79,000 -113,500
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目〜8日目
機能モーションコントローラデジタル入出力 / アナログ入出力その他通信デジタル入出力 / アナログ入出力 / その他通信デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力
バスUSBUSBその他PCI ExpressUSBUSB
外形寸法 (L)(mm)18818052.6169.33180180
外形寸法 (H)(mm)783484110.1834140
カウンタ ch数(ch)4112--

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト