17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

無影リング照明(白/赤/青)・電子部品検査など

無影リング照明(白/赤/青)・電子部品検査など
通常単価(税別)
37,00053,000
税込単価
40,70058,300
通常出荷日:15日目

CST社は中国において画像処理用LED照明でリードするメーカー。品質安定商品を長期供給しています。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

名称型番起動電圧定格電圧定格電流A消費電力W色温度K照度(Klux)MW/CM2重量g
無影リング照明CST-HRS80-W15.5V±1V最大24.5V0.202~0.2474.8~6.36000-7500100~160160
無影リング照明CST-HRS80-R15.5V±1V最大24.5V0.363~0.4449.2~12620-63050~90160
無影リング照明CST-HRS80-B15.5V±1V最大24.5V0.202~0.2474.8~6.3460-47535~60160
無影リング照明CST-HRS116-W15.5V±1V最大24.5V0.436~0.53310.8~146000-7500100~160236
無影リング照明CST-HRS116-R15.5V±1V最大24.5V0.291~0.3566.9~9620-63050~90236
無影リング照明CST-HRS116-B15.5V±1V最大24.5V0.436~0.53310.8~14460-47535~60236

■適合電源:EMVS-PSNシリーズ

同じブランドのシリーズ:

リング照明
バー照明
同軸照明
ドーム照明
面照明
無影リング照明

型番リスト

表示件数

発光色

最小発注数量
ブルー
1個
レッド
1個
ホワイト
1個
ブルー
1個
レッド
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,000
( 40,700 )
15日目
37,000
( 40,700 )
15日目
37,000
( 40,700 )
15日目
53,000
( 58,300 )
15日目
53,000
( 58,300 )
15日目
53,000
( 58,300 )
15日目

詳細情報

基本情報

CST社は中国において画像処理用LED照明でリードするメーカー。品質安定商品を長期供給しています。

用途:

・FPC製品の位置特定

・電子部品の検査

・リード線曲げの検査

・基板検査

同じブランドのシリーズ:

リング照明
バー照明
同軸照明
ドーム照明
面照明
無影リング照明

外形図


  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無影リング照明(白/赤/青)・電子部品検査などのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無影リング照明(白/赤/青)・電子部品検査など
面照明(白/赤/青)・液体検査など
ドーム照明(白/赤/青)・凸凹面の外観検査など
発光均一・検査に適合なLEDリング照明(白/赤/青)
無影リング照明(間接光) IFRシリーズ
バー照明(白/赤/青)・照度強い (一部貸出可能)
メーカーCSTCSTCSTCSTレイマック(旧:イマック)CST
通常価格37,000-18,000 -31,000 -24,000 -74,268 -20,000 -
通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目在庫品1日目〜
光種類可視光可視光可視光可視光可視光可視光
本体種類リング形バックライト形ドーム形リング形リング形バー形
照射光種類直射光拡散光拡散光拡散光拡散光拡散光
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング