17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327E 6AG4022-0AA21-2CA1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327E

販売終了

型番

6AG4022-0AA21-2CA1

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品は6AG4022-0BC31-2BA1です。仕様の違いをご確認ください。

優れたコストパフォーマンス・高い堅牢性を実現する小型産業用パソコン。
Intel Celeronプロセッサー N シリーズ搭載。
ストレージ:256GB。
対応OS:Windows10。

【特長】
・ファンレス、メンテナンスフリー
・Windows 10 IoT Enterprise LTSB 対応
・ユーザーアプリケーションや一時的なデータサーバーに適した産業用パソコン(印刷機器/FPD 等で活躍)
・徹底した品質管理による、高い信頼性

指定中の仕様・寸法情報

OS
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit,MUI
CPUタイプ
[Intel(R) Celeron(R)] Celeron N3160
メモリ容量
4GB
PCタイプ
小型組み込み
ストレージ
SSD
電源
300W未満
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE / UL
寸法 高さ(mm)
140
寸法 幅(mm)
254

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト