17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

見えるコモン端子台 XW6T

通常単価(税別)
1,2864,782
税込単価
1,4155,260
通常出荷日:1日目

【特長】・制御盤の価値を高める「Value Design for Panel」対応商品・制御盤の小型化...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

(極)

定格電流(IEC)

(A)

定格電流(UL)

(A)

外形寸法

適合最大より線

(mm2)

短絡バー色

入出力数詳細

RoHS?最小発注数量
8
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
9.2(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対7
-
1個
8
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
9.2(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対7
10
1個
12
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
12.7(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対11
-
1個
12
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
12.7(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対11
10
1個
16
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
16.2(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対15
-
1個
16
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
16.2(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対15
10
1個
20
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
19.7(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対19
-
1個
20
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
19.7(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対19
-
1個
20
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
19.7(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対19
10
1個
40
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
37.2(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対39
-
1個
40
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
37.2(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対39
-
1個
40
17.5
15(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20)
37.2(W)×78(H)×31.3(D)mm
1.5
1対39
10
1個
8
24
20(AWG12)/15(AWG14)
12.6(W)×82.6(H)×36.1(D)mm
2.5
1対7
10
1個
12
24
20(AWG12)/15(AWG14)
17.8(W)×82.6(H)×36.1(D)mm
2.5
1対11
10
1個
16
24
20(AWG12)/15(AWG14)
23(W)×82.6(H)×36.1(D)mm
2.5
1対15
10
1個
20
24
20(AWG12)/15(AWG14)
28.2(W)×82.6(H)×36.1(D)mm
2.5
1対19
-
1個
20
24
20(AWG12)/15(AWG14)
28.2(W)×82.6(H)×36.1(D)mm
2.5
1対19
-
1個
20
24
20(AWG12)/15(AWG14)
28.2(W)×82.6(H)×36.1(D)mm
2.5
1対19
10
1個
40
24
20(AWG12)/15(AWG14)
54.2(W)×82.6(H)×36.1(D)mm
2.5
1対39
-
1個
40
24
20(AWG12)/15(AWG14)
54.2(W)×82.6(H)×36.1(D)mm
2.5
1対39
-
1個
40
24
20(AWG12)/15(AWG14)
54.2(W)×82.6(H)×36.1(D)mm
2.5
1対39
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
1日目
1,661
( 1,827 )
1日目
1,708
( 1,879 )
1日目
2,172
( 2,389 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目
2,732
( 3,005 )
1日目
2,235
( 2,459 )
1日目
2,235
( 2,459 )
1日目
3,149
( 3,464 )
1日目
3,244
( 3,568 )
1日目
3,244
( 3,568 )
1日目
4,424
( 4,866 )
1日目
1,807
( 1,988 )
1日目
2,379
( 2,617 )
1日目
2,922
( 3,214 )
1日目
2,433
( 2,676 )
1日目
2,433
( 2,676 )
1日目
3,321
( 3,653 )
1日目
3,552
( 3,907 )
1日目
3,552
( 3,907 )
1日目
4,782
( 5,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御盤の価値を高める「Value Design for Panel」対応商品
・制御盤の小型化、省工数に貢献
・インジケータ付きで結線完了が一目で分かるので、作業者の技能に依存することなく正しい結線が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

見えるコモン端子台 XW6Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
見えるコモン端子台 XW6T
小型コモン端子台 XW2K-COM
コモン端子台 TNCシリーズ
コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2
欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット コモン端子台
メーカーオムロンオムロンKASUGAミスミミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格1,286-1,7172,968 -1,6382,3283,560
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
結線方式スクリューレススクリューレスネジネジネジスクリューレス
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DIN/直付けDINレール取付DINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
入出力数1対N1対N1対N1対N1対N1対N

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング