17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

微差圧ステーション ZN-DP□□1-S

通常単価(税別)
76,97999,979
税込単価
84,677109,977
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルームやクリーンブースの差圧を測定する小型センサー・アラーム出力付きなので、クリーン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

名称

電源

接続可能センサ

外部通信

付属品

RoHS?最小発注数量
センサヘッド部(ケーブル長1.5m)
-
-
-
取扱説明書、チューブ1m×2本、取付ネジ(M3×8)×2個
-
1個
ステーション部
AC100~240V(50~60Hz)/単四電池2本
微差圧ステーションセンサヘッド部
Ethernet(10BASE-T、100BASE-TX)
取扱説明書、スタートアップガイド、アラーム出力コネクタ、専用ACアダプタ
-
1個
ステーション部
DC24V/単四電池2本
微差圧ステーションセンサヘッド部
Ethernet(10BASE-T、100BASE-TX)
取扱説明書、スタートアップガイド、アラーム出力コネクタ、DCケーブル(ストレートタイプ)、フェライトコア
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,979
( 84,677 )
1日目
99,979
( 109,977 )
1日目
77,048
( 84,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームやクリーンブースの差圧を測定する小型センサー
・アラーム出力付きなので、クリーンブース内の陽圧管理システムを簡単に構築可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微差圧ステーション ZN-DP□□1-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微差圧ステーション ZN-DP□□1-S
簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品
温度センサ用オプション
照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)
回転検出器信号ケーブルMX-105
センサ H-768
メーカーオムロンオムロンチノー日置電機小野測器ホーザン
通常価格76,979-2,89729,61986,1479,9448,993
通常出荷日1日目1日目4日目2日目21日目3日目
区分その他測定器本体測定器オプション品その他測定器本体その他測定器本体測定器オプション品測定器オプション品
測定器種類微差圧測定器その他温湿度計・温湿度センサ照度計--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト