17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

オーディオ・ビデオマトリックススイッチャー VS0202

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オーディオ・ビデオマトリックススイッチャー

販売終了

型番

VS0202

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2系統のオーディオ・VGAビデオ信号をマトリックス状に2系統に切替・分配できる、マトリックススイッチャーです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプリッタ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
2
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
最大延長距離(m)
65
寸法 縦(mm)
45
寸法 横(mm)
130
寸法 奥行き(mm)
77
コンピューター接続数(台)
2
コンソール接続数
2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト