エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • PC接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • コンソール接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • コンピューター接続数(台)

    ~mm
  • コンソール接続数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

VGAビデオスイッチャー

通常単価(税別)
9,194
税込単価
10,113
通常出荷日:6日目

2台/4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

VS491
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS491の仕様・寸法情報

種類
スプリッタ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
最大延長距離(m)
10
寸法 縦(mm)
44
寸法 横(mm)
120
寸法 奥行き(mm)
65
コンピューター接続数(台)
4
コンソール接続数
4
ビデオ解像度
1920×1440
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
VS491

PC接続ポート数

(ポート)

コンソール接続ポート数

(ポート)

コンピューター接続数

(台)

コンソール接続数

RoHS?最小発注数量
4
4
4
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,194
( 10,113 )
6日目

詳細情報

基本情報

2台/4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGAビデオスイッチャーの型番VS491のページです。 型番VS491に関する仕様情報を記載しております。
VGAビデオスイッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VGAビデオスイッチャー
VGA 分配器
HDMI+USB2.0エクステンダー VGA-EXHDU
USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
VGA 分配送信器(モノラルオーディオ対応)
VGA 分配器(解像度最大1,920×1,440)
メーカーATENATENサンワサプライATENATENATEN
通常価格9,19412,051 -30,194108,00040,560 -7,756 -
通常出荷日6日目6日目7日目6日目6日目5日目〜
種類スプリッタスプリッタ送受信機セットエクステンダスプリッタスプリッタ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)HDMIVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)
コンソール側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)HDMIVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)
最大延長距離(m)10306030030065
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト