エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

4入力HDMIスイッチャー(True 4K対応)

型番:

VS481C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS481Cの仕様・寸法情報

種類
スプリッタ
供給電源
セルフパワー
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
3
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
200
寸法 奥行き(mm)
83
コンソール接続数
4
ビデオ解像度
4096×2160/3840×2160
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
VS481C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,159
( 23,275 )
6日目

詳細情報

基本情報

4系統の信号を1つのディスプレイに出力できる4入力HDMIスイッチャーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4入力HDMIスイッチャー(True 4K対応)の型番VS481Cのページです。 型番VS481Cに関する仕様情報を記載しております。
4入力HDMIスイッチャー(True 4K対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4入力HDMIスイッチャー(True 4K対応)
4入力HDMIスイッチャー(4K対応)
HDMIツイストペアケーブルレシーバー(4K対応)
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格21,15917,65534,00014,214125,31425,800
通常出荷日6日目6日目5日目6日目5日目6日目
種類スプリッタスプリッタエクステンダKVMエクステンダKVM
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーバスパワーセルフパワーバスパワー
コンソール接続ポート数(ポート)441514
PC側ディスプレイのインタフェースHDMIHDMIHDMIHDMIHDMIDisplayPort
コンソール側ディスプレイのインタフェースHDMIHDMIHDMIHDMIHDMIDisplayPort

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト