17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ローカルコンソール対応PS/2・USBコンピューターモジュール KA7171

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ローカルコンソール対応PS/2・USBコンピューターモジュール

販売終了

型番

KA7171

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

KA7171は、PS/2またはUSBインターフェースのサーバーをカテゴリ5e/6ケーブルを使って、IP-KVMスイッチやマトリックスKVMスイッチに接続するコンピューターモジュールです。
【特長】
・モジュール本体にコンソール(USBキーボード・マウスおよびVGAモニター)を別途接続することができるため、KVMスイッチの配下に組み込んでも、ローカル側での操作環境を維持することができます

指定中の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
3
PC側キーボード・マウスのインタフェース
組合せ
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
87
寸法 奥行き(mm)
127
コンピューター接続数
1

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト