エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • PC接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コンピューターモジュール(5mケーブル一体型)

通常単価(税別)
10,078
税込単価
11,086
通常出荷日:6日目

カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSB或はPS/2インターフェースのコンピューターと...

詳細を確認

型番:

KA7970
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA7970の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側ディスプレイのインタフェース
RJ-45
寸法 縦(mm)
15.5
寸法 横(mm)
79.3
寸法 奥行き(mm)
37
ケーブル長(cm)
450
コンピューター接続数
1
コンソール接続数
1
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
KA7970

PC接続ポート数

(ポート)

PC側キーボード・マウスのインタフェース

RoHS?最小発注数量
2
USB
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,078
( 11,086 )
6日目

詳細情報

基本情報

カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSB或はPS/2インターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンピューターモジュール(5mケーブル一体型)の型番KA7970のページです。 型番KA7970に関する仕様情報を記載しております。
コンピューターモジュール(5mケーブル一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンピューターモジュール(5mケーブル一体型)
VGA コンピューターモジュール
USB VGA コンピューターモジュール
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
DisplayPortコンソールコンバーター
コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格10,07811,775 -19,650 -18,71410,29628,080 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワー
コンソール接続ポート数(ポート)111311
PC側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)DisplayPort-
コンソール側ディスプレイのインタフェースRJ-45RJ-45RJ-45RJ-45その他RJ-45

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト