17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

USB VGA コンピューターモジュール

通常単価(税別)
19,65035,571
税込単価
21,61539,128
通常出荷日:6日目

Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用す...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

PC接続ポート数

(ポート)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

仕様詳細

RoHS?最小発注数量
2
90
43
SUNコンポジットビデオ対応
10
1個
2
90
43
バーチャルメディア対応
10
1個
4
90
43
バーチャルメディア対応
10
1個
4
91
56
2バス・バーチャルメディア対応
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,650
( 21,615 )
6日目
22,643
( 24,907 )
6日目
31,714
( 34,885 )
6日目
35,571
( 39,128 )
6日目

詳細情報

基本情報

Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB VGA コンピューターモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB VGA コンピューターモジュール
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
DisplayPortコンソールコンバーター
VGA コンピューターモジュール
コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
コンピューターモジュール(5mケーブル一体型)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格19,650-18,71410,29611,775 -28,080 -10,078
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワー
コンソール接続ポート数(ポート)131111
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBPS2USB-USB-
PC側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)DisplayPortVGA(HD-15pin)-VGA(HD-15pin)

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト