17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

光ファイバーHDMIエクステンダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光ファイバーHDMIエクステンダー

販売終了

型番

VE882

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

HDMI信号を光ファイバーケーブルで長距離転送できるHDMIエクステンダーです。
【特長】
・本製品は、ローカルソースからのオーディオ/ビデオストリームデータを同期化して、3.125Gbps シングル光リンクで伝送します(解像度最大1080p)
・また、本製品はHDMI信号に加えて、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)も、光ファイバーケーブル1 本で延長を実現します
・さらに、本製品はIRリモコン信号を延長して、RS-232信号を双方向に転送することができます(最大115kbps)、これによって、タッチパネルやバーコードスキャナーといったシリアルデバイスを接続し、遠隔から操作することが可能になります

指定中の仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
600
寸法 縦(mm)
30
寸法 横(mm)
142
寸法 奥行き(mm)
103
コンピューター接続数(台)
1
コンソール接続数
1

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト