エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Video over IPレシーバー(4K HDMI対応)

型番:

VE8950R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VE8950Rの仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側キーボード・マウスのインタフェース
HDMI
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
100
寸法 縦(mm)
31
寸法 横(mm)
141
寸法 奥行き(mm)
123
コンソール接続数
1
ビデオ解像度
4K
RoHS?
10
-
-

商品情報

遅延が非常に少ない軽量化圧縮

  • 最大解像度4K※1 の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信
  • ATENによる高度な映像信号のロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示
  • EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)- 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
  • ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供

制限の無い拡張性および柔軟性

  • LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能
  • エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応
  • スケーラー機能搭載で、入力映像信号を表示モニターの最大解像度に合わせて自動的にアップスケーリングできるため、最新の4Kおよび1080p対応ディスプレイの混在設置にも対応

 

ATENコントロールシステムとの連携

  • 統合ソリューション - ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8950RをCLI TelnetまたはRS-232プロトコル経由でダイレクトに操作可能
  • 簡単操作 - VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現

自由度の高いスケジュール管理機能

  • ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供 - 表示タスクのスケジュールを事前に計画可能
  • 堅牢で直感的なスケジュール管理オプションを提供 - カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト
  • 個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置
  • 複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能

簡単なIP設定

  • ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能
  • トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替

Web GUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要

  • シンプルなアクセス - ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「Find My VE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能

省コストを実現するデイジーチェーン接続対応※2

  • ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現
  • 拡張が容易 - ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能
  • ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場合に最適

 

ビデオウォール対応

  • 最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※3
  • 水平/垂直(90°および270°)回転表示対応
  • 直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能

オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応

  • HDMI信号からディエンべデッドし、個別のオーディオ信号として送信

複数の制御方法

  • 複数の制御方法 - イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定
  • USB接続対応 - USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※4
  • 双方向性IRチャンネル対応 - IR信号は1度に片方向送信可能
  • RS-232対応 - 双方向性RS-232シリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能

※1 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@30Hz(4:4:4)です。

※2 デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。

※3 ネットワーク環境に依存します。レシーバー64台すべてをデイジーチェーン接続することはできませんので、デイジーチェーン接続やネットワークスイッチへの直接接続を組み合わせてください。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。

※4 VE8900/VE8950の各トランスミッターは、VE8900/VE8950レシーバーに搭載された合計4台のUSBタッチスクリーンで制御することが可能です。

型番リスト

表示件数
型番
VE8950R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,938
( 127,532 )
5日目

詳細情報

基本情報

VE8950Rは、対応トランスミッターと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPレシーバー(4K HDMI対応)です。*

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Video over IPレシーバー(4K HDMI対応)の型番VE8950Rのページです。 型番VE8950Rに関する仕様情報を記載しております。
Video over IPレシーバー(4K HDMI対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Video over IPレシーバー(4K HDMI対応)
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IP
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP CN9000
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格115,93814,214133,950155,52925,800148,500
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類エクステンダKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源セルフパワーバスパワーセルフパワーセルフパワーバスパワーセルフパワー
コンソール接続ポート数(ポート)152545
PC側キーボード・マウスのインタフェースHDMIUSB組合せUSBUSBUSB
PC側ディスプレイのインタフェースHDMIHDMIVGA(HD-15pin)DisplayPortDisplayPortVGA(HD-15pin)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト