エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)

型番:

VE8950T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VE8950Tの仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
100
寸法 縦(mm)
31
寸法 横(mm)
141
寸法 奥行き(mm)
123
コンピューター接続数(台)
1
コンソール接続数
1
ビデオ解像度
4K
RoHS?
10

商品情報

E8950Tは、経済的、かつ効率的にデジタルサイネージシステムを構築できる製品です。VE8950Tは、AV over IPシステムを組構築する際の課題に対処できる以下のような特長や利点があります。
 

  • 制限の無い拡張性および柔軟性
  • 簡単なIP設定
  • サーバーおよびソフトウェアの追加は不要
  • 省コストを実現するデイジーチェーン接続対応

VE8950T Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)は、簡単に構築や操作ができるため、展示会や空港、大学、カンファレンスセンター、ショッピングモール等、4K解像度での映像信号をマルチディスプレイに表示するような比較的大きいデジタルサイネージでのに最適な製品です。
 
※本製品は、必要スペックを満たすネットワークスイッチの導入および適切な設定が必要です。
大きな帯域を占有する製品のため、既存ネットワークに相乗りさせるのではなく、新規構築して頂く必要があります。
構築に当たっては弊社で公開している技術仕様に基づき、適切な環境設計をお願いいたします。

型番リスト

表示件数
型番
VE8950T
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,938
( 127,532 )
5日目

詳細情報

基本情報

E8950Tは、対応レシーバーと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPトランスミッター(4K HDMI対応)です。*

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)の型番VE8950Tのページです。 型番VE8950Tに関する仕様情報を記載しております。
Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)
4入力HDMIスイッチャー(4K対応)
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP CN9000
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格115,93818,41114,214133,950155,529148,500
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類エクステンダスプリッタKVMKVMKVMKVM
供給電源セルフパワーセルフパワーバスパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)142111
コンソール接続ポート数(ポート)145255
PC側ディスプレイのインタフェースHDMIHDMIHDMIVGA(HD-15pin)DisplayPortVGA(HD-15pin)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト