17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • PC接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • コンピューター接続数(台)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

VGA 分配送信器(モノラルオーディオ対応)

通常単価(税別)
43,82262,772
税込単価
48,20469,049
通常出荷日:6日目

【特長】・1系統のオーディオ・ビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4/8系統に出力・解像度 - 最大...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

PC接続ポート数

(ポート)

コンピューター接続数

(台)

RoHS?最小発注数量
4
4
10
1個
8
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,822
( 48,204 )
6日目
62,772
( 69,049 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1系統のオーディオ・ビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4/8系統に出力
・解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz (150m延長)
・オーディオ対応 (モノラル)
・8KV/15KV ESD保護

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGA 分配送信器(モノラルオーディオ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VGA 分配送信器(モノラルオーディオ対応)
HDMI 分配器
ビデオ分配送信器用レシーバー
4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格43,822-95,15121,865 -12,04225,800107,900
通常出荷日6日目6日目5日目6日目6日目6日目
種類スプリッタスプリッタエクステンダKVMKVMエクステンダ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーバスパワーバスパワーセルフパワー
コンソール接続ポート数(ポート)2814412
PC側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)HDMIVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)DisplayPortVGA(HD-15pin)
コンソール側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)HDMIVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)DisplayPortVGA(HD-15pin)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト