17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • PC接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • コンソール接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • コンピューター接続数(台)

    ~mm
  • コンソール接続数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

VGA 分配器

通常単価(税別)
12,05122,540
税込単価
13,25624,794
通常出荷日:6日目

【特長】・1系統のアナログVGA信号を2/4/8系統に分配出力・解像度 - 最大2,048×1,536...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

PC接続ポート数

(ポート)

コンソール接続ポート数

(ポート)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

コンピューター接続数

(台)

コンソール接続数

RoHS?最小発注数量
2
2
130
75.1
2
2
10
1個
4
4
130
75.1
4
4
10
1個
8
8
200
76
8
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,051
( 13,256 )
6日目
18,746
( 20,621 )
6日目
22,540
( 24,794 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1系統のアナログVGA信号を2/4/8系統に分配出力
・解像度 - 最大2,048×1,536@60Hz
・VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA、マルチスキャンモニター対応
・メタルケース

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGA 分配器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VGA 分配器
HDMI 分配器(4K対応)
VGA 分配送信器(モノラルオーディオ対応)
HDMI 分配送信器(4K対応)
VGA 分配器(解像度最大1,920×1,440)
DVIデュアルリンク 分配器(オーディオ対応)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格12,051-15,990 -40,560 -235,040 -7,756 -43,750 -
通常出荷日6日目5日目6日目6日目5日目〜5日目
種類スプリッタスプリッタスプリッタスプリッタスプリッタスプリッタ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)HDMIVGA(HD-15pin)組合せVGA(HD-15pin)DVI-D
コンソール側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)HDMIVGA(HD-15pin)組合せVGA(HD-15pin)DVI-D
最大延長距離(m)3015300100655
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト