17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDMIマトリックススイッチャー(ビデオウォール対応)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDMIマトリックススイッチャー(ビデオウォール対応)

販売終了

型番

VM5404H

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

HDMI信号を切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。
【特長】
・オーディオ/ビデオの出力は個別にマトリックス状に切り替えることができます
・また、各ポートの接続状況は、製品本体フロントパネルにあるLCDにて確認することができます
・さらに、ビデオウォール機能が追加され、わかりやすくて使い勝手のいいWeb GUIを使用して、表示方法を簡単に予め設定することができるようになりました

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプリッタ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
15
寸法 縦(mm)
44
寸法 横(mm)
433
寸法 奥行き(mm)
263
コンピューター接続数(台)
4
コンソール接続数
4

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト