エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • PC側ディスプレイのインタフェース

    ~mm
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • ビデオ解像度

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HDMIマトリックススイッチャー

HDMIマトリックススイッチャー VM0404HA
通常単価(税別)
142,688
税込単価
156,957
通常出荷日:6日目

HDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

VM0404HA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VM0404HAの仕様・寸法情報

種類
スプリッタ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
44
寸法 横(mm)
438
寸法 奥行き(mm)
163
コンピューター接続数(台)
4
コンソール接続数
4
ビデオ解像度
4K
RoHS?
10
-
-

商品情報

VM0404は、4系統のオーディオ・VGAビデオ信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、マトリックススイッチャーです。本製品の主な特長には、高互換性を実現するEDIDモード選択、長距離信号伝送、入力機器/ディスプレイの簡単切替、マトリックス切替が挙げられます。
 
  • 4系統のオーディオ・VGAビデオ信号を4系統にマトリックス分配切替
  • 長距離延長 - 最大30mの延長に対応
  • 複数のソースを複数のモニターに簡単切替
  • 簡単操作 - フロントパネルのプッシュボタン、RS-232Cシリアルコントローラー
  • 解像度 - 最大1,920×1,440@60Hz、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA(1,920×1,200)
  • 最大300MHzのバンド幅に対応し高パフォーマンスなビデオを提供
  • EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
  • ハイエンドシステムコントロール用の双方向RS-232Cシリアルリモートポート搭載
  • オーディオ、ビデオの各ソースは個別切替に対応 - 各ソースは個別に任意の出力に組み合わせて接続可能
  • フルメタルケース
     

    VM0404HAは、4系統のHDMI信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。

    本製品は4K解像度 に対応。フロントパネルのプッシュボタンやIRリモコンを使用して、またはRS-232Cを経由して、4台のHDMIビデオソースと4台のHDMIディスプレイ間との信号の入出力の組み合わせをマトリックス状に切り替えることができるので、デバイスを自由に配置できます。
    本製品は、教室やホール、デパートなど、様々な分野におけるコンテンツ表示に活用することができます。

     対応する4K解像度は全て8bitカラーの条件で、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。

型番リスト

表示件数
型番
VM0404HA

PC側ディスプレイのインタフェース

コンソール側ディスプレイのインタフェース

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

ビデオ解像度

RoHS?最小発注数量
HDMI
HDMI
44
438
163
4K
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,688
( 156,957 )
6日目

詳細情報

基本情報

HDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HDMIマトリックススイッチャーの型番VM0404HAのページです。 型番VM0404HAに関する仕様情報を記載しております。
HDMIマトリックススイッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIマトリックススイッチャー
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
4入力HDMIスイッチャー(4K対応)
Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)
USBハブ搭載 4ポート USB HDMI マルチビューKVMPスイッチ
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格142,68814,21417,655125,314414,765161,703
通常出荷日6日目6日目6日目5日目6日目6日目
種類スプリッタKVMスプリッタエクステンダKVMKVM
供給電源セルフパワーバスパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)424148
コンソール接続ポート数(ポート)4541106
コンピューター接続数(台)424148
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト