エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HDMIツイストペアケーブルレシーバー(4K対応)

型番:

VE811R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VE811Rの仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
100
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
87
寸法 奥行き(mm)
73
コンソール接続数
1
ビデオ解像度
4K/1080p
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
VE811R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,000
( 37,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIツイストペアケーブルレシーバー(4K対応)の型番VE811Rのページです。 型番VE811Rに関する仕様情報を記載しております。
HDMIツイストペアケーブルレシーバー(4K対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIツイストペアケーブルレシーバー(4K対応)
4入力HDMIスイッチャー(4K対応)
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
4入力HDMIスイッチャー(True 4K対応)
Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格34,00017,65514,21421,159125,31425,800
通常出荷日5日目6日目6日目6日目5日目6日目
種類エクステンダスプリッタKVMスプリッタエクステンダKVM
供給電源セルフパワーセルフパワーバスパワーセルフパワーセルフパワーバスパワー
コンソール接続ポート数(ポート)145414
PC側ディスプレイのインタフェースHDMIHDMIHDMIHDMIHDMIDisplayPort
コンソール側ディスプレイのインタフェースHDMIHDMIHDMIHDMIHDMIDisplayPort
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト