エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HDBaseT Lite レシーバー(スケーラー内蔵)

  • 種類
    エクステンダ
  • 供給電源
    セルフパワー
  • コンソール接続ポート数 (ポート)
    1
  • PC側ディスプレイのインタフェース
    組合せ
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース
    組合せ
  • 最大延長距離 (m)
    70
  • 寸法 縦 (mm)
    42
  • 寸法 横 (mm)
    182
  • 寸法 奥行き (mm)
    170
  • コンソール接続数
    1
  • ビデオ解像度
    1080p

型番:

VE805R
解除
    数量:
    -閉じる

    VE805Rの仕様・寸法情報

    種類
    エクステンダ
    供給電源
    セルフパワー
    コンソール接続ポート数(ポート)
    1
    PC側ディスプレイのインタフェース
    組合せ
    コンソール側ディスプレイのインタフェース
    組合せ
    最大延長距離(m)
    70
    寸法 縦(mm)
    42
    寸法 横(mm)
    182
    寸法 奥行き(mm)
    170
    コンソール接続数
    1
    ビデオ解像度
    1080p
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VE805R
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59,400
    ( 65,340 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    VE805Rは、4ポートHDBaseT対応出力ボード用のHDBaseT Liteレシーバー(スケーラー内蔵)です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HDBaseT Lite レシーバー(スケーラー内蔵)の型番VE805Rのページです。 型番VE805Rに関する仕様情報を記載しております。
    HDBaseT Lite レシーバー(スケーラー内蔵)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HDBaseT Lite レシーバー(スケーラー内蔵)
    ビデオ分配送信器用レシーバー
    USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)
    USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)
    USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
    2コンソールマルチインターフェース(DP、HDMI、DVI、VGA)対応カテゴリ5eKVMスイッチ
    メーカーATENATENATENATENATENATEN
    通常価格59,40020,240 -99,15059,850108,000127,000
    通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目6日目
    種類エクステンダエクステンダエクステンダエクステンダエクステンダKVM
    供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
    コンソール接続ポート数(ポート)11561210
    PC側ディスプレイのインタフェース組合せVGA(HD-15pin)DVI-DVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)RJ-45
    コンソール側ディスプレイのインタフェース組合せVGA(HD-15pin)DVI-DVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました