エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Display Port ツイストペアケーブルエクステンダー(4K対応)

型番:

VE901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VE901の仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
コンソール側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
最大延長距離(m)
70
寸法 縦(mm)
30
寸法 横(mm)
101
寸法 奥行き(mm)
87
コンピューター接続数(台)
1
コンソール接続数
1
ビデオ解像度
1080p
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
VE901
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,500
( 54,450 )
6日目

詳細情報

基本情報

VE901は、1系統の4KのDisplayPort信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できるDisplayPortツイストペアケーブルエクステンダーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Display Port ツイストペアケーブルエクステンダー(4K対応)の型番VE901のページです。 型番VE901に関する仕様情報を記載しております。
Display Port ツイストペアケーブルエクステンダー(4K対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Display Port ツイストペアケーブルエクステンダー(4K対応)
4入力HDMIスイッチャー(4K対応)
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格49,50018,41114,21425,800146,952115,938
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目
種類エクステンダスプリッタKVMKVMKVMエクステンダ
供給電源セルフパワーセルフパワーバスパワーバスパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)142581
コンソール接続ポート数(ポート)145461
PC側ディスプレイのインタフェースDisplayPortHDMIHDMIDisplayPort組合せHDMI

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト