17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • PC接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • コンソール接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • コンピューター接続数(台)

    ~mm
  • コンソール接続数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Display Port 分配器(4K@60Hz対応)

通常単価(税別)
36,37758,594
税込単価
40,01564,453
通常出荷日:6日目

1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号をディスプレイに分配出力できるDisplayPort分配器(4K...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

PC接続ポート数

(ポート)

コンソール接続ポート数

(ポート)

コンピューター接続数

(台)

コンソール接続数

RoHS?最小発注数量
2
2
2
2
10
1個
4
4
4
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,377
( 40,015 )
6日目
58,594
( 64,453 )
6日目

詳細情報

基本情報

1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号をディスプレイに分配出力できるDisplayPort分配器(4K@60Hz対応)です。
【特長】
・本製品は、DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、DisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Display Port 分配器(4K@60Hz対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Display Port 分配器(4K@60Hz対応)
Display Port ツイストペアケーブルエクステンダー(4K対応)
HDMI 分配器(4K対応)
4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(8分配) EA764AE-28
HDMI 分配送信器(4K対応)
HDMI 分配器
メーカーATENATENATENアズワンATENATEN
通常価格36,377-53,54917,363 -96,000253,866 -95,151
通常出荷日6日目6日目5日目7日目6日目6日目
種類スプリッタエクステンダスプリッタスプリッタスプリッタスプリッタ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC側ディスプレイのインタフェースDisplayPortDisplayPortHDMIHDMI組合せHDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェースDisplayPortDisplayPortHDMIHDMI組合せHDMI
寸法 縦(mm)253025444444
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト