17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4ポート3G-SDI入力ボード VM7404

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4ポート3G-SDI入力ボード

販売終了

型番

VM7404

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

VM7404は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート3G-SDI入力ボードです。
【特長】
・本製品は、3G-SDI、HD-SDIおよびSD-SDIに対応し、監視システムや放送局等の用途に最適です
・解像度は、最大1080p@60Hz
・オーディオ信号のディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドも可能です
・さらにホットプラグにも対応しているので、モジュール式マトリックスイッチャーの電源を落とさずに、ボードの入替を行うことができます

指定中の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側ディスプレイのインタフェース
BNC
コンソール側ディスプレイのインタフェース
BNC
最大延長距離(m)
300
寸法 縦(mm)
24
寸法 横(mm)
352
寸法 奥行き(mm)
238
コンピューター接続数(台)
4
コンソール接続数
4

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト