エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    10m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル UE3310

    10m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル  UE3310 UE3310
    通常単価(税別)
    15,561
    税込単価
    17,117
    通常出荷日:6日目

    UE3310は、コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 G...

    詳細を確認

    型番:

    UE3310
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    UE3310の仕様・寸法情報

    規格 (CN1/CN2)
    USB3.1
    コネクタタイプCN1
    Aオス
    コネクタタイプCN2
    Aメス
    長さ(m)
    10
    タイプ
    ケーブル
    仕様詳細
    USB3.1 Gen1/2.0/1.1(Super/High/Full/Low speed)準拠
    RoHS?
    10

    商品情報

    • USB 3.1 Gen 1 準拠(データ転送速度最大5Gbps)
    • スリムデザイン採用、USBケーブルのオスコネクターとメスコネクターの接続の安全性を高めるロック機構搭載
    • 本製品を5本、チェーン接続することで最大50mまで延長可能
    • マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
    • 電源アダプター同梱
    • バスパワー対応
    • バスパワーでの供給電力不足に備え、電源アダプター同梱

    * USB Power Deliveryおよびオルタネートモードには対応していません。
    【組み合わせ接続に関するご注意】
     本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。
     開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UE3310
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,561
    ( 17,117 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    UE3310は、コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。
    本製品は、データ転送速度5GbpsのSuperSpeed USB 3.1 Gen 1仕様に準拠しており、USB 2.0/USB 1.1とも下位互換性があります。 ソフトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    10m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル UE3310の型番UE3310のページです。 型番UE3310に関する仕様情報を記載しております。
    10m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル UE3310のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル UE3310
    USBリピーターケーブル
    USB接続用 インタフェースケーブル
    USB2.0リピーターケーブル(A to A)
    USB3.0/3.1対応マイクロケーブル
    3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(耐屈曲ケーブル)
    メーカーATENサンワサプライダイヤトレンドバッファローサンワサプライスリーエムジャパン
    通常価格15,5613,2414,3002,8891,301 -13,720 -
    通常出荷日6日目1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    規格 (CN1/CN2)USB3.1USB1.1/USB2.0USB2.0USB2.0USB3.0USB3.0
    コネクタタイプCN1AオスAオスAメスAオスAオスAオス
    コネクタタイプCN2AメスAメスAオスAメスMicroBオスMicroBオス
    長さ(m)10555--
    タイプケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト