17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

5m USBエクステンダーケーブル(最大25mチェーン接続対応) UE150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5m USBエクステンダーケーブル(最大25mチェーン接続対応)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UE150

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

UE150はコンピューター本体とUSBデバイスまたはUSBハブを延長するケーブルです。
【特長】
・UE150はUSB 1.1規格で5mまで延長可能です

指定中の仕様・寸法情報

規格 (CN1/CN2)
USB1.1
コネクタタイプCN1
Aオス
コネクタタイプCN2
Aメス
長さ(m)
5
タイプ
ケーブル
仕様詳細
USB1.1準拠、Low/Fullスピード対応
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト